2类电涌保护器 - VAL-CP-3S-350/O - 2881010

插拔式电涌保护器,用于3相电源供应网络的保护,采用分开的N和PE(5线系统:L1、L2、L3、N、PE)。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 带或不带浮地遥信触点
  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 350 V AC的高持续电压,用于带高电压波动的230/400 V AC网络
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
  • 使用漏电流极小的压敏电阻
  • 每个单独插头带有热脱扣装置
  • 采用超薄设计的模块化保护器接线端子
  • 2类插拔式电涌保护器
  • 所有插槽带防插错编码

关键商业数据

Orderkey 2881010
包装单位 1 STK
Sales key CL1311 -
目录页 页 40 (C_6_2013)
GTIN 4046356049238
单件重量(不含包装) 392.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈