电子模块外壳 - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY S57 - 2869045

无可用图片

上部壳体 , 宽度: 22.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 无需工具的安装
  • 金质插针用于数据传输和供电(125 V,8 A)
  • 较低的设计宽度,带多个位数
  • ME...TBUS连接器有5个平行插针,可以卡接到DIN导轨以节省空间
  • 装配面积大
  • 当一个模块从整体系统中拆除时,信号传输链并不中断 通过标准MINI COMBICON插头供电
  • 凹陷式标识区域
  • 所有的PCB结构宽度都相同
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 快速安装在符合EN 60715 的DIN 导轨上
  • 由于设备生产简单,从而降低了成本
  • 壳体刻有材料和元件标注(可回收性)
  • 壳体内总线连接任选,可采用并行或串行连接
  • 金属脚扣
  • 下部壳体中带有功能接地触点(EMC)
  • 电子元件可部分拆卸

关键商业数据

Orderkey 2869045
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAD -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918922955
单件重量(不含包装) 12.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈