天线电缆 - RAD-PIG-EF316-N-SMA - 2867694

天线电缆,外径:3.2 mm,内导线:柔性,衰减:0.5 / 0.7 / 0.9 dB(0.9 / 2.4 / 5.8 GHz时),接口:SMA(公)-> N(母),电缆长度:0.3 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 抗紫外线
  • 抗油性
  • 无卤素
  • 高阻燃等级

关键商业数据

Orderkey 2867694
包装单位 1 STK
Sales key DNN2Z1 -
目录页 页 178 (C_4_2017)
GTIN 4017918939069
单件重量(不含包装) 45.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈