不间断电源 - QUINT-DC-UPS/24DC/40 - 2866242

24V/40A不间断电源。下载区域有清晰的选型表,提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式的充电时间。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2866242
包装单位 1 STK
Sales key CMUP43 -
目录页 页 587 (IF_2009)
GTIN 4017918959715
单件重量(不含包装) 900.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈