馈电隔离器 - MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - 2865968

馈电隔离器,用于向2线制或3线制传感器供电,采用HART传输和宽域供电,SIL,螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 使用低电阻系统时,可通过DIP开关激活250 Ω电阻器,以提高HART的阻抗
  • 可达SIL 2,符合EN 61508
  • 在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
  • 0/4 ... 20 mA输出(有源或无源),0/1 ... 5 V,可通过DIP开关选择
  • 宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
  • 3路电隔离
  • 插入式螺钉或回拉弹簧连接方式(直插式连接技术),集成有用于HART通信的插座
  • 数字式HART通信信号的双向传输
  • 0/4 ... 20 mA输入(带电或不带电)
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2865968
包装单位 1 STK
Sales key CK1111 -
GTIN 4046356448321
单件重量(不含包装) 150.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈