温度测量变送器 - MACX MCR-EX-SL-RTD-I - 2865939

本安型温度测量变送器:可转换来自安装在防爆区内的电阻温度计的信号,并向安全区内的负载发送0/4 mA - 20 mA信号。可自由编程。3端隔离,螺钉连接方式,订单配置。

价格:

配置

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通过DIN导轨连接器供电
  • 运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
  • 用于热电阻和电阻型传感器的输入,[Ex ia] IIC
  • 在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
  • 3路电隔离
  • 电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
  • 通过软件(FDT/DTM)进行组态:传感器型号、传感器型号、连接技术、测量范围、测量单位、滤光器、警报信号和输出范围
  • 0 ... 20 mA或4 ... 20 mA输出
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2865939
包装单位 1 STK
Sales key CK3121 -
定制(不可退回)
目录页 页 145 (C_5_2017)
单件重量(不含包装) 162.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈