隔离放大器 - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - 2865489

Ex i NAMUR隔离放大器,双通道。 用于Ex区域的接近开关和开关。 信号通过晶体管输出(无源)传输到安全区域。 线路故障检测(LFD),3端隔离,SIL 2。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通过DIN导轨连接器供电和故障指示
  • 可达SIL 2,符合EN 61508
  • 在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
  • 线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障通过红色LED灯指示,带晶体管输出抑制
  • 信号输出晶体管(无源);最大5 kHz
  • 操作方向可选(开路电流或闭路电流)
  • 电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44
  • 3路电隔离
  • 2通道
  • NAMUR接近传感器输入(符合EN 60947-5-6),带电阻回路的浮地触点或触点,[Ex ia] IIC
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2865489
包装单位 1 STK
Sales key CK3141 -
GTIN 4046356160506
单件重量(不含包装) 135.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈