热电偶测量变送器 - MINI MCR-SL-TC-UI - 2864448

图示型号为MINI MCR-SL-TC-UI-NC

MCR温度变送器,用于热电偶,可通过DIP开关组态,螺钉连接,指令组态

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

MINI MCR-SL-TC-UI...宽6.2 mm,是可组态3端隔离的温度测量变送器。适用于连接符合IEC 60584-1标准的J型和K型的热电偶。
在输出端有电隔离的0...20 mA、4...20 mA、0...10 V、0...5 V、1...5 V、10...0 V、20...0 mA或20...4 mA标准模拟信号。
位于外壳侧面的DIP开关可用于以下参数的组态:
- 传感器型号
- 待测温度范围
- 冷端补偿接通/关闭
- 输出信号
- 故障类型评估
电源(19.2 V DC到30 V DC)可由模块上的接线端子提供,或者由DIN导轨连接器提供。

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 用于符合IEC 60584的J、K型热电偶
  • 通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
  • 内部冷端补偿
  • 高度紧凑型温度测量变送器,用于热电偶信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准信号
  • -150°C ... +1350°C的温度测量范围
  • 输入和输出信号可用DIP开关进行组态
  • 3端隔离
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2864448
包装单位 1 STK
Sales key CK1221 -
定制(不可退回)
目录页 页 108 (C_7_2015)
GTIN 4017918974862
单件重量(不含包装) 40.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈