无源隔离器 - MINI MCR-SL-1CP-I-I - 2864419

MCR 无源隔离器,单通道,用于电流信号的电气隔离,无需供电,带螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

宽6.2 mm 的无源隔离器MINI MCR-SL-...CP-I-I...无需附加辅助电源即可用于0...20 mA 和4...20 mA 电源信号的电气隔离和过滤。

优势

  • 隔离放大器电压降,仅1.7 V
  • 无需任何附加辅助电压
  • 由输入回路供电
  • 双通道设计宽度仅6.2 mm
  • 高度紧凑型2线制无源隔离器用于标准模拟量信号的电气隔离和滤波
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2864419
包装单位 1 STK
Sales key CK1213 -
GTIN 4017918974848
单件重量(不含包装) 59.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈