热电阻测量变送器 - MINI MCR-SL-PT100-UI-SP-NC - 2864286

测量和控制温度测量变送器,用于Pt 100温度传感器,通过DIP开关组态,带回拉式弹簧连接,未预组态。备用部件:2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

厚度为6.2 mm的MINI MCR-SL-PT100-UI...是可组态的3端隔离温度测量变送器。 适用于根据IEC 60751,采用2,3和4线连接技术连接Pt 100热电阻。
在输出侧,可提供标准模拟量信号 0...20 mA、4...20 mA、0...10 V、0...5 V、1...5V 、10...0 V、20...0 mA或 20...4mA,均为电气隔离。
模块外壳侧面的DIP开关可以进行参数设置:
- 连接技术
- 待测温度范围
- 以及输出信号
- 故障评估类型
电源(19.2 V DC到30 V DC)可由模块上的接线端子提供,也可由DIN导轨连接器提供。

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 2、3、4线制Pt 100传感器符合IEC 60751
  • 通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
  • -150°C ... +850°C的温度测量范围
  • 输入和输出信号可用DIP开关进行组态
  • 3端隔离
  • 用于创建标准信号的Pt 100信号
  • 高度紧凑型温度变送器,用于电位信号的电气隔离,转换,放大和滤波,以创建标准模拟量信号
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2864286
包装单位 1 STK
Sales key CK1221 -
GTIN 4017918974824
单件重量(不含包装) 67.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈