频率变送器 - MINI MCR-SL-UI-F - 2864082

模拟量频率变送器,用于将标准模拟量信号转换成频率信号或PWM信号,可通过DIP开关组态,带螺钉连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

6.2 mm厚可组态模拟量频率变送器 MINI MCR-SL-UI-F...可用于将模拟量标准信号转换成频率信号或脉冲宽度调节(PWM)信号。
输入侧具备0...20 mA,4...20 mA,0...10 mA,2...10 mA,0...10 V,2...10 V,0...5 V或1...5 V模拟信号
模块外壳侧面的DIP开关可以进行参数设置:
–输入信号
– 输出信号,
– 如超出或低于测量范围时的输出动作
– 滤波器型号(用于消除输入信号中的故障)
电源 (19.2 V DC到30 V DC) 可由模块上的接线端子提供,也可由DIN导轨连接器提供。

优势

  • 底部桥接供电(TBUS)
  • 通过诊断LED和模拟量信号显示错误信号
  • 5 ... 95 %的PWM输出
  • 高度紧凑型模拟量-频率变送器,用于PWM信号的电气隔离,放大,转换和滤波,以创建频率
  • 输入和输出信号可用DIP开关进行组态
  • 可组态干扰滤波器
  • 3端隔离
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2864082
包装单位 1 STK
Sales key CK1231 -
GTIN 4046356046435
单件重量(不含包装) 108.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈