Inline模块 - IB IL 24 PWR IN/PS-PAC - 2863135

图示型号为IB IL 24 PWR IN/R-PAC

Inline电源模块,带附件(插拔式连接器和标记板),24 V DC,用于系统供电 UM、US、UL、UANA

价格:

总览

技术数据

下载

产品描述

当不采用总线模块时,该端子为Inline站供电,如ILC 200 UNI模式下。 端子供电电压24 V DC (U 24 V )。 作为逻辑电压(UL)和模拟量端子的电源电压(UANA)。 端子还支持 24 V DC干线电压(UM)和 24 V DC分段电压(US)。

优势

  • 提供低电平信号所需的所有24 V DC电压
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2863135
包装单位 1 STK
Sales key DRI121 -
GTIN 4017918917265
单件重量(不含包装) 132.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈