耦合模块 - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

PROFIBUS-DP系统I/O耦合模块(网关),FO和D-SUB-9,24 V DC,IP20防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

CT网关系列的耦合模块IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC用于在I/O层连接现场总线系统PROFIBUS和INTERBUS。 就功能而言,该模块相当于2个普通的I/O模块,其输入和输出交叉连接。 通过控制器,最多可直接双向交换10个字的用户数据。 可以通过旋转开关组态1个字节到10个字的数据宽度。 模块直接安装在两个远程总线中。 总线通过9位D-SUB连接器连接到PROFIBUS上。 INTERBUS采用光纤连接,并通过F-SMA插拔式连接器建立连接。 该模块具有光路调整功能,在老化或轻微损坏的情况下能够自动调整发光二极管,从而保证正常运行。 网关配备了浮动总线线路和24 V冗余电源。 总共有32个状态LED(每个总线16个),用于显示通过按键选择的的输出字或字节的信号状态,并将其显示在7段显示上。 这样的话,一个总线的输出信息就成为另一个总线的输入信息。 诊断LED和可组态故障信息(I/O错误消息或静态诊断)为用户提供了帮助并确保了可靠的操作。

优势

  • INTERBUS的光纤技术远程总线连接
  • D-SUB总线连接
  • 电隔离
  • 冗余供电
  • 诊断和状态指示灯
  • PROFIBUS DP

关键商业数据

Orderkey 2862796
包装单位 1 STK
Sales key DNIA12 -
目录页 页 125 (AX_2005)
GTIN 4017918909604
单件重量(不含包装) 340.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈