I/O模块 - ILB PB 24 DI16 DO16 - 2862411

Inline,Block IO,PROFIBUS DP,D-SUB-9母头连接器,数字输入: 16,24 V DC,连接系统: 3线,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,保护等级: IP20,包括Inline连接器

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 16个数字量输入
  • 16个数字量输出
  • 2线制与3线制连接技术连接的传感器
  • 2线制和3线制连接技术连接的执行器
  • 允许的最大负载电流:125 mA
  • 每个输出的额定电流:500 mA
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2862411
包装单位 1 STK
Sales key DRI1A2 -
GTIN 4017918923884
单件重量(不含包装) 500.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈