总线耦合器 - IBS IL 24 BK-LK/45-2MBD-PAC - 2862220

Inline,总线耦合器,INTERBUS,F-SMA连接器,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

总线耦合器将一个Inline站与INTERBUS远程总线相连,并为所连的模拟模块提供电源电压。

标志

关键商业数据

Orderkey 2862220
包装单位 1 STK
Sales key DNI111 -
GTIN 4017918974756
单件重量(不含包装) 220.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈