Inline模块 - IB IL AO 2/SF-2MBD-PAC - 2862194

Inline,模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,连接系统: 2线,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级:IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • < 1 ms的较短更新时间
  • 防短路电流输出
  • 双极性输出
  • 测量值采集分辨率为16位

关键商业数据

Orderkey 2862194
包装单位 1 STK
Sales key DNI142 -
目录页 页 291 (AX_2009)
GTIN 4017918977689
单件重量(不含包装) 125.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈