Inline模块 - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - 2862178

Inline,继电器模块,继电器输出: 1 (浮地触点),24 V DC / 230 V AC,2.6 A,用于开关感应和容性负载,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
它有一个浮地SPDT继电器触点。
该模块适用于开关感性和容性负载。
模块可用于PELV区域和AC区域。
对于低于12 V的开关电压或低于100 mA的电流,请使用IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: 模块。

优势

  • 安全隔离符合EN 50178标准
  • 用于一个执行器的浮地连接
  • 额定输出电流:2.2 A
标志

关键商业数据

Orderkey 2862178
包装单位 1 STK
Sales key DNI133 -
GTIN 4017918894665
单件重量(不含包装) 46.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈