Inline功能模块 - IB IL CNT-2MBD-PAC - 2862071

Inline计数器模块,1个计数器输入,1个控制输入,1个输出,24 V DC,500 mA,3线制连接

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
计数器模块可以采集和处理来自传感器的快速脉冲序列。它有一个计数器输入(源)、一个控制输入(门限)和一个可自由设置参数的开关输出。开关输出可以独立于模块进行设置。因此可以达到不依赖于总线和控制器的快速响应时间。
此模块可以在四种不同的操作模式下运行:频率测量、事件计数、时间测量和脉冲生成(脉冲发生器)。

优势

  • 可选择计数条件和输出切换特性。
  • 可进行时间或状态控制频率测量,门限时间(进行测量的限定时间)为10 ms ... 10 s。
  • 脉冲发生器可发出频率在1 kHz ... 10 kHz之间(以500 Hz为增量)的方波信号。

关键商业数据

Orderkey 2862071
包装单位 1
目录页 页 300 (AX-2009)
GTIN 4017918974701

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈