Inline功能模块 - IB IL SSI-PAC - 2861865

Inline测量模块,用于定位控制和绝对位置编码器,带附件,1个绝对编码器输入,4个24 V DC数字量输入,4个24V DC数字量输出,500 mA,3线制连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 使用手持式操作员面板模式进行调试
  • 5 V与24 V编码器电源包括监视
  • 24 V传感器电源包括监视
  • 集成的监控功能
  • 软件限位开关
  • 可调节编码器错位
  • 编码器最大分辨率26位
  • 齿轮传动比可参数化
  • 用于带SSI接口的绝对编码器的位置探测
  • 4个数字量输出
  • 3个数字量输入

关键商业数据

Orderkey 2861865
包装单位 1 STK
Sales key DNI162 -
GTIN 4017918894566
单件重量(不含包装) 210.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈