Inline模块 - IB IL 24 DI 8-2MBD-PAC - 2861690

Inline,数字量输入模块,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 4线,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
用于采集数字信号。

优势

  • 8个数字量输入
  • 2,3与4线制连接技术连接的传感器
  • 每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
  • 模块最大允许负载电流:2 A
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2861690
包装单位 1 STK
Sales key DNI131 -
目录页 页 271 (AX_2009)
GTIN 4017918974596
单件重量(不含包装) 118.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈