Inline模块 - IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD - 2861195

图示型号为 IB IL 24 PWR IN/F

Inline电源模块,不带附件,24 V DC,带保险丝(干线和分段电源)和诊断,传输速率2 MBaud

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 24 V主电压供电UM
  • 馈入或提供24 V分段电压US
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2861195
包装单位 1 STK
Sales key DNI121 -
目录页 页 59 (AX_2007)
GTIN 4017918918828
单件重量(不含包装) 44.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈