EMC filter surge protection device - SFP 1-20/230AC - 2859987

Device protection, according to type 3/class III, with network interference suppression filter to prevent high-frequency interference voltages, for 1-phase power supply networks with separate N and PE (3-conductor system: L1, N, PE), with remote indication contact.

价格:

总览

技术数据

认证

下载

产品描述

电涌保护,带干扰滤波

优势

  • 可安装在工业环境下
  • 组合式保护电路,用于吸收瞬态浪涌电压和高频干扰电压
  • 保护电路带温度监控
  • 通过浮地遥信触点显示分断状态信号
  • 当过载导致故障时,集成的电源显示将自动断开。
标志

关键商业数据

Orderkey 2859987
包装单位 1 STK
Sales key CLC131 -
目录页 页 184 (C_4_2017)
GTIN 4046356098175
单件重量(不含包装) 616.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈