I+II类组合式电涌保护器 - FLT-CP-3C-350 - 2859725

1+2类 /I+II级 / B+C插拔式组合防雷及电涌保护器采用AEC主动能量控制技术,用于三相四线(L1、L2、L3、PEN)电网的保护。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 350 V AC的高持续电压,用于带高电压波动的230/400 V AC网络
  • 带浮地遥信触点
  • 每个单独插头上的分断设备
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2859725
包装单位 1 STK
Sales key CL1211 -
目录页 页 36 (C_6_2013)
GTIN 4017918956448
单件重量(不含包装) 1,062.230 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈