2类电涌保护器 - VAL-CP-2S-350 VF - 2859592

插拔式2类防雷器(电涌保护器),无漏电流,用于2相电源网络,带有分开的N和PE(4线系统:L1、L2、N、PE),带远程指示触点。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 350 V AC的高持续电压,用于带高电压波动的230/400 V AC网络
  • 带浮地遥信触点
  • 所有插槽带防插错编码
  • 通过压敏电阻和电涌保护器的串联实现产品无漏电流
  • 采用超薄设计的模块化保护器接线端子
  • 每个单独插头带有热脱扣装置
  • 用于单个保护器的可视机械状态指示
  • 2类插拔式电涌保护器
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2859592
包装单位 1
目录页 页 35 (TT-2011)
GTIN 4017918980580

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈