电涌保护器 - TT-ST-2-PE-24DC - 2858878

弹簧接线端子,带电涌保护,安装在NS 35/7.5导轨上,额定电压 UN 24 V DC,模块厚度: 6.2 mm,端板厚度: 2.2 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 采用弹簧连接的多层模块化接线端子
  • 使用分断刀闸断开信号电路
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2858878
包装单位 10 STK
Sales key CL2223 -
目录页 页 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918939120
单件重量(不含包装) 26.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈