2类电涌保护器 - VAL-MS 230IT/3+1-FM - 2858551

电涌保护器,带基座和保护连接器,安装在NS 35/7.5导轨上,用于: 230 V AC——IT系统,3 + 1保护模式。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2858551
包装单位 1 STK
Sales key CL1321 -
GTIN 4046356099158
单件重量(不含包装) 398.360 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈