2类电涌保护器 - VAL-MS 350 VF ST - 2856595

2类电涌保护连接器,与系统串联,由压敏电阻和充气火花间隙组成,安装在VAL-MS基座上,带温度监控和光学故障报警。 额定电压: 350 V AC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 2856595
包装单位 10 STK
Sales key CL1321 -
目录页 页 63 (C_4_2017)
GTIN 4017918876869
单件重量(不含包装) 37.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈