电涌保护基座 - PT 2X1+F-BE - 2856142

基座用于安装带保护电路的保护插头PT,用于单侧接地信号电路导线的保护。 集成的气体放电管用于GND和PE之间的粗保护。 安装在NS 35/7.5导轨和NS 35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 与 PT 2x1...-BE 基座配套使用
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 用于带公共参考电位的两条导线的保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2856142
包装单位 10 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 134 (C_4_2019)
GTIN 4017918599256
单件重量(不含包装) 45.299 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈