电涌保护连接器 - PT 2X1- 5DC-ST - 2856061

电涌保护插头,安装在基座上,为2个带共模参考电位信号线提供粗/细保护,提供接地共模粗保护。 工作电压: 5 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 与 PT 2x1...-BE 基座配套使用
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 用于带公共参考电位的两条导线的保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2856061
包装单位 10 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 112 (C_4_2017)
GTIN 4017918599249
单件重量(不含包装) 16.573 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈