Inline模块 - IB IL 24 DI 4-2MBD - 2855017

Inline数字量输入模块,不带附件,4位输入, 24 V DC,传输速率2 MBaud,3线连接系统

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
用于采集数字信号。

优势

  • 4个数字量输入
  • 2线制与3线制连接技术连接的传感器
  • 每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
  • 模块最大允许负载电流:1 A
  • 诊断和状态指示灯

关键商业数据

Orderkey 2855017
包装单位 1
GTIN 4046356347655

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈