安装基座壳体 - ME 45 UTG/FE BUS/10 BU - 2855004

DIN导轨外壳, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 不带通风栅, 宽度: 45.2 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10, 颜色: 蓝色 (5015)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2855004
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAB -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918571849
单件重量(不含包装) 69.396 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈