电子模块外壳 - ME 45 OT-MKDSO RD S90 - 2854267

无可用图片

上部壳体 , 颜色: 红色, 宽度: 45 mm, 高度: 38.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 2854267
包装单位 100 STK
Sales key ACHAAD -
最小订货量 100 STK
GTIN 4017918461232
单件重量(不含包装) 15.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈