电子模块外壳 - ME 17,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - 2854186

模块外壳, 长度: 99 mm, 带通风栅, 下部壳体, 交叉连接: 集成总线连接器, 颜色: 绿色, 宽度: 17.5 mm, 高度: 114.5 mm, 横向连接器的位置编号: 5+2

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 产品出自ME产品系列
  • 无需工具的安装
  • 提供12.5 mm至90 mm范围内的各种长度,可模块化扩展
  • 阻燃等级V0符合UL 94
  • 多种连接技术
  • 可以安装在DIN导轨上
  • 可选的总线连接器,已集成至DIN导轨中或者已安装在DIN导轨上

关键商业数据

Orderkey 2854186
包装单位 10 STK
Sales key ACHAAB -
最小订货量 10 STK
目录页 页 662 (C_1_2013)
GTIN 4017918190200
单件重量(不含包装) 37.820 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈