PCB端子 - MKDSO 2,5/ 3-L BU VPE100 - 2853873

固定式连接器, 标称工作电流: 24 A, 额定电压(III/2): 400 V, 额定横截面: 2.5 mm², 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm。 壳体带水平针脚

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 适用ME/ME MAX 固定式连接器外壳
  • 5 mm 针距
  • 固定式连接器垂直安装在PCB板上
  • 用于ME MAX和ME系列电子模块壳体的固定式连接器
  • 采用Reakdyn螺钉自锁原理或弹簧元件,实现免维护的抗振连接
  • 固定式连接器垂直安装在PCB板上
  • 国际公认的可靠螺钉连接技术
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2853873
包装单位 100 STK
Sales key ACHADA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4017918456498
单件重量(不含包装) 5.105 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈