固定式连接器 - MKDSO 2,5/ 3-R BU VPE100 - 2853860

PCB连接器, 标称工作电流: 24 A, 标称工作电压: 400 V, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 适用ME/ME MAX 固定式连接器外壳
  • 5 mm 针距
  • 固定式连接器垂直安装在PCB板上
标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2853860
包装单位 100 STK
Sales key ACHADA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4017918456481
单件重量(不含包装) 5.080 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈