电涌保护连接器 - PT 2X2-HF-12 DC-ST - 2839570

电涌保护插头,安装在基座上,为IT系统中2个浮地双线提供常规模式电压粗保护和细保护。 额定电压: 12 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 现场总线系统、PROFIBUS以及三相三线制和三相五线制信号线路的保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2839570
包装单位 10 STK
Sales key CL3121 -
目录页 页 185 (C_4_2019)
GTIN 4017918591113
单件重量(不含包装) 22.149 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈