电涌保护基座 - PT 4X1+F-BE - 2839376

基座用于安装保护插头PT,用于4条信号线的保护,3-4(GND)和9-10之间采用充气式放电器,安装在NS 35/7.5和NS35/15导轨上,外壳厚度: 17.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 与 PT 4x1...-BE 基座配套使用
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 用于带公共参考电位的四条导线的保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2839376
包装单位 10 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 135 (C_4_2019)
GTIN 4017918182809
单件重量(不含包装) 51.529 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈