电涌保护连接器 - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

保护插头PT,用于高电压信号的保护,双通道,光学故障报警。 额定电压: 120 V AC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 用于符合IEC 61643-21的电信或信号网络的保护模块
  • 插拔式信号电路保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2839185
包装单位 10 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 138 (C_4_2019)
GTIN 4017918182847
单件重量(不含包装) 23.623 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈