电涌保护连接器 - CTM 2X1- 12DC - 2838584

LSA-PLUS保护插头(COMTRAB CTM),用于单侧接地的双导线信号电路的保护。 额定电压: 12 V DC

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可用在LSA-PLUS分断与控制端子条或CT-TERMIBLOCK内
  • CTM 10-MAG 电涌保护插件架可与多种保护插头组合使用
  • LSA-PLUS 连接技术,节省空间
  • 典型安装位置,包括布线分配器
  • 紧凑型保护模块,用于高密度网络的保护
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2838584
包装单位 10 STK
Sales key CL3211 -
目录页 页 142 (C_4_2019)
GTIN 4017918819606
单件重量(不含包装) 10.560 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈