电涌保护连接器 - PT 2X2-12AC-ST - 2838270

图为PT 2x2- 5DC-ST插头

安装在基座上的电涌保护,用于两个浮地双线,共模电压粗保护接地。12 V AC 额定电压。HART 兼容。

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 插头都可以采用CHECKMASTER进行测试
  • 与 PT 2x2...-BE 基座配套使用
  • 采用分体式设计,便于维护
  • 基座始终处于安装位
  • 插拔式信号电路保护
  • 用于两个单独的浮地信号电路的保护
  • 插头无阻抗分断,便于测试和维护
标志 标志 标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2838270
包装单位 10 STK
Sales key CL2111 -
目录页 页 83 (C_6_2015)
GTIN 4017918182670
单件重量(不含包装) 20.073 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈