Inline模块 - IB IL 24/230 DOR1/W - 2836434

Inline数字量输出模块,不带附件,1个继电器PDT触点,镀金触点,5-253 V AC, 3 A

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
它有一个浮地SPDT继电器触点。

优势

  • 安全隔离
  • 用于一个执行器的浮地连接
  • 额定输出电流:3 A
  • 模块总输出电流:3 A
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2836434
包装单位 1
目录页 页 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160173

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈