Inline模块 - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Inline数字量输出模块,不带附件,4个继电器PDT触点,镀金触点,5-253 V AC, 3 A

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

模块用于Inline站内部。
有四个浮地SPDT继电器触点。
模块可用于PELV区域和AC区域。
在AC区域内使用模块时,请遵守适用的法规和安全注意事项。
特性
- 安全隔离符合EN 50178标准
- 用于四个执行器的浮地连接
- 输出额定电流:3 A
- 模块的总电流:4x 3 A = 12 A
- 诊断和状态显示

优势

  • 安全隔离
  • 用于4个执行器的浮地连接
  • 额定输出电流:3 A
  • 模块总输出电流:3 A
  • 诊断和状态指示灯
标志

关键商业数据

Orderkey 2836421
包装单位 1
目录页 页 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160159

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈