继电器模块 - PR2-RSC3-LV-230AC/4X21AU - 2834753

图示型号为24 V DC

螺钉接线的预制继电器模块,包括: 继电器底座、内置LED的工业继电器、手动操作杆、压敏电阻模块和固定夹 输入电压: 230V AC,4PDT,镀金触点,5A

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 带续流二极管的DC类型,集成在继电器中
  • 带可检测手动操作和状态指示LED的继电器
  • 由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列
  • 机械开关位置显示
  • 4个PDT带多层金触点

关键商业数据

Orderkey 2834753
包装单位 5 STK
Sales key CK631H -
最小订货量 5 STK
目录页 页 397 (C_7_2015)
GTIN 4046356044578
单件重量(不含包装) 121.120 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈