Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH SF 16TX - 2832849

以太网交换机,16个TP RJ45端口,10 或 100 Mbit/s(RJ45)数据传输速率自动探测,自动交叉

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 自适应与自交叉检测简化了安装和设置
  • 电压状态的报警继电器触点
  • 本地诊断指示,带LED
  • 电缆安全锁定备选
  • RJ45端口的传输速率为10/100 Mbps,光纤端口的传输速率为100 Mbps

关键商业数据

Orderkey 2832849
包装单位 1 STK
Sales key DNN112 -
目录页 页 396 (C_6_2017)
GTIN 4017918952211
单件重量(不含包装) 586.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈