Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH LM 8TX - 2832632

以太网精巧管理型交换机,带8个10/100 Mbps RJ45端口

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

使用紧凑的精巧管理型交换机(LM)可在自动化应用中灵活经济地创建管理型以太网网络。得益于范围广泛的连接形式和扩展的温度范围(-40°C至+70°C),该交换机能最好地满足工业应用的要求。它支持一致性等级为A级的PROFINET。可通过集成的软件创建冗余、进行诊断并通过IT标准传输协议来监控网络。

优势

  • 基于Web的管理,SNMP
  • 紧凑型外壳
  • 全面的光纤型号
  • 组态可外部存储
  • -40°C ... +70°C 环境温度
  • 可组态报警触点
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2832632
包装单位 1 STK
Sales key DNN121 -
目录页 页 297 (C_8_2015)
GTIN 4046356078382
单件重量(不含包装) 230.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈