转换板 - FL CB IF - 2832470

转换板,用于FL IF...接口模块

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

与combi接口FL IF TX/POF 100-..匹配,该转换板用作为介质转换器。 为满足工业应用中严格的抗干扰要求,可使用经济且易于操作的聚合光纤。 也可选择同样易于装配的200/230 µm PCF光纤。 光学连接符合F-SMA国际标准。 紧凑型转换器模块只需卡接到普通的EN安装导轨上即可。 接口可选择出口向下或向前。 因此,模块可安装在配线箱中用于分布式应用,或安装在控制柜中并采用常规的正面出线。 24 V DC电源连接通过插拔式螺钉接线端子实现。

标志

关键商业数据

Orderkey 2832470
包装单位 1
目录页 页 166 (AX-2005)
GTIN 4017918960025