电涌保护连接器 - CT 10-9VA-230AC - 2830498

LSA-PLUS电涌保护插头(COMTRAB CT 10),包括光学故障报警,用于9个双芯信号电路的保护。 额定电压: 230 V AC。 型号: 10个双线

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 用于 CT-TERMIBLOCK 和 LSA-PLUS 以及 LSA-PROFIL 分断/控制端子条
  • 多位插拔式模块化设计
  • 该电涌保护器专为120 V和230 V高信号电压设计
  • 保护插头须按照正确的方向插入
  • 用于保护输入和输出信号量大的控制器,如用于远程控制系统或交通灯系统的控制器
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2830498
包装单位 1 STK
Sales key CL3212 -
目录页 页 105 (C_6_2013)
GTIN 4017918106553
单件重量(不含包装) 112.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈