电涌保护连接器 - CT 10-9VA-120AC - 2830485

图示为CT 10-9VA-F/PE-230 AC插拔式电涌保护器

LSA-PLUS电涌保护插头(COMTRAB CT 10),包括光学故障报警,用于9个双芯信号电路的保护。 额定电压: 120 V AC。 型号: 10个双线

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 用于 CT-TERMIBLOCK 和 LSA-PLUS 以及 LSA-PROFIL 分断/控制端子条
  • 多位插拔式模块化设计
  • 该电涌保护器专为120 V和230 V高信号电压设计
  • 保护插头须按照正确的方向插入
  • 用于保护输入和输出信号量大的控制器,如用于远程控制系统或交通灯系统的控制器
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 2830485
包装单位 1
目录页 页 119 (TT-2011)
GTIN 4017918106560