继电器连接器 - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

继电器连接器,可耐受高启动电流,触点(AgCdO+容性W): 中型到大型负载,1个常开触点,输入电压24V DC,最大启动电流10A

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可卡接到标准EN DIN导轨上
  • 可采用菲尼克斯电气的标记材料进行清晰的端子标记
  • 模块化、可在DIN导轨安装的EMG外壳,厚度仅17.5 mm
  • 方便的插拔式壳体
  • 便于维护
标志

关键商业数据

Orderkey 2829564
包装单位 10 STK
Sales key CK6181 -
目录页 页 446 (C_5_2017)
GTIN 4017918078515
单件重量(不含包装) 37.720 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈