分布式I/O模块 - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK - 2819985

INTERBUS数字化I/O设备;光纤连接,500 kbaud,4个输入(24 V DC),2个输出(24 V DC,0.5 A),通过5位M12孔式连接器连接传感器/执行器,坚固的金属外壳,IP67防护等级

价格:

总览

技术数据

附件

下载

产品描述

INTERBUS Ruggedline模块用于恶劣的环境或对系统诊断要求高的场合。 为了保证最大的可靠性,这些模块配备了一个锌铸外壳(IP67)。 因此,它们能够直接安装在焊接夹具旁。
Ruggedline模块由一个安装板和一个电子模块组成。 电子模块卡接在安装板上,如有必要可用两个螺钉固定。
通过扩展诊断,能够对I/O故障精确定位。 如,传感器电源短路这样的故障为一组4个输入的报告。 并且,当输出短路时,能够直接报告相应的输出。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。
对于采用光纤连接的模块,其诊断功能则更加强大。 最新的光纤技术能够确保稳定的传输路径质量,且不断进行优化调整。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。 由于这些新特性,在传输故障发生或传输中断之前,就能够探测到传输路径的缓慢恶化。
若使用Ruggedline 模块,则可选择总线介质。 除了采用光纤连接(聚合光纤)外,有些模块亦可采用双绞线电缆。 利用相应的拔插式适配器,可随时将总线介质由光纤转换为铜缆。
总线通过IP67插拔式连接器进行连接,该连接器将总线信号和电源一起传送给模块。 准备工作简单易行,电源电缆通过QUICKON快速连接技术与插头进行连接,而光纤电缆通过简单的切割和组装工具进行连接;无需另外进行抛光。
如果用户组装总线光纤,如桥接两个模块,则光纤至少要一米长。 为了建立短电缆桥接,请使用菲尼克斯电气提供的桥接件。

优势

  • 牢固的金属外壳
  • 全面的诊断功能
  • 用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压
  • 用于I/O设备的M12插拔式连接器
标志

关键商业数据

Orderkey 2819985
包装单位 1 STK
Sales key DRI513 -
GTIN 4017918188665
单件重量(不含包装) 650.000 g